Elektronický katalog
Vyzkoušejte náš nový a vylepšený elektronický katalog , pomocí kterého můžete vyhledávat těsnění podle čísla položky nebo vlastností. Požádejte o online kalkulaci!
Go- Obchodní jednotka skupiny Trelleborg Group
- 5 100 zaměstnanců
- 7 výzkumných a vývojových center v Evropě a Americe
- 22 vlastních výrobních závodů po celém světě
- 49 marketingových společností , nabízející aplikace a technická řešení
- Certifikace kvality ISO 9001:2008 a ISO/TS 16949:2009
- Vlastní vývoj materiálů polytetrafluoretylen a polyuretan
- Více jak 2000 druhů materiálů
- Široký rozsah patentovaných výrobků pro statické i dynamické těsnicí aplikace
- Celosvětová distribuční síť
Profil společnosti
Firma Trelleborg Sealing Solutions, založená počátkem padesátých let minulého století, je jednou z předních světových firem, která se zabývá vývojem, výrobou a prodejem přesných těsnění a vedení. Nabízíme to nejlepší z elastomerových, termoplastických, PTFE a kompozitních technologií.
Pod křídla naší firmy patří celosvětově známé a zavedené obchodní značky jako např. Busak+Shamban, Chase Walton, Dowty, Forsheda, GNL, Palmer Chenard, Shamban, Skega nebo Stefa a s nimi i široké portfolio patentovaných materiálů a výrobků jako např.
Turcon®, Zurcon®, Orkot®, Isolast® , Stepseal® nebo
Wills Rings® .
Naše hlavní činnosti jsou směřovány do následujících oblastí:
- Automobilový průmysl včetně nákladních aut a dopravních prostředků
- Letecký průmysl
- Těžba ropných produktů a plynu
- Obnovitelné zdroje energie – větrné a vodní elektrárny, solární systémy, biopaliva
- Výroba a zpracování potravin a nápojů
- Biotechnologie medicínská a farmaceutická výroba
- Polovodičový průmysl a výroba čipů
- Stavební stroje a zařízení
- Námořní průmysl
- Strojní zařízení a obráběcí stroje
- Topné systémy
- Kapalinové mechanismy – stacionární a mobilní hydraulika
- Pneumatika
- Elektropohony
Zjistěte více o našem výzkumu a vývoji
Ověřte si náš systém řízení jakosti
Prozkoumejte naše výrobní možnosti
Zjistěte více o maketingové společnosti Trelleborg Sealing Solutions Czech
Trelleborg je průmyslová skupina s celosvětovou působností, jejíž vedoucí pozice je založena na hlubokých znalostech pokrokových polymerových technologií. Nabízíme vysoce výkonná řešení těsnění, izolací a ochrany do obtížných průmyslových prostředí. Skupina měla v roce 2008 roční obrat cca 31 bilionů SEK a má přibližně 20 000 zaměstnanců ve 44 zemích světa. Podle oblasti podnikání se skupina dělí na 4 divize:
Trelleborg Engineered Systems ,
Trelleborg Automotive ,
Trelleborg SeAaling Solutions a
Trelleborg Wheel Systems . Akcie skupiny Trelleborg jsou kotované od roku 1964 na burze ve Stokholmu. Sídlo společnosti Trelleborg je ve Švédsku ve stejnojmenném městě.
Více informací o celé skupině naleznete na
www.trelleborg.com .
Tisková verze
Na začátek