Neu und optimiert: Trelleborg Sealing Solutions O-Ring Berechnungsprogramm
Die aktualisierte Ausgabe dieser Software gibt nicht nur die O-Ring Abmessungen an, sondern empfiehlt auch gleichzeitig die entsprechenden Einbauräume und unsere Teilenummern.
Diese innovative Software ist schnell und einfach zum Anwenden:
Sie erhalten berechnete Konstruktionslösungen, indem Sie einfach nur die wichtigsten Funktionsmaße Ihrer Anwendung eingeben. Darüber hinaus empfiehlt Ihnen die neueste Ausgabe des Trelleborg Sealing Solutions O-Ring Berechnungsprogrammes die benötigten O-Ring Größen und die entsprechenden Artikelnummern. So finden Sie exakt den O-Ring, den Sie brauchen.'
Diese Software ist Flashbasiert
Für iOS- (iPhone/iPad) und Adroidanwender gibt es unsere
O-Ring app.
Suchen Sie einfach nach Trelleborg in Ihrem jeweiligen app Store.
Um das O-Ring Berechnungsprogramm zu sehen, müssen Sie als Benutzer angemeldet sein oder registrieren Sie sich hier.
Die neuen und verbesserten Funktionen der Software:
- O-Ring Schnellsuche - diese innovative Funktion kann O-Ringe in weniger als 10 Sekunden zuordnen. Nach Eingabe des Bohrungs -oder Wellendurchmessers erhalten Sie eine O-Ring Abmessung nach ISO 3601-1 und eine Empfehlung für den Einbauraum nach ISO 3601-2.
- O-Ring Suchfunktion - diese Funktion bietet die Auswahl von O-Ring Größen die den folgenden nationalen und internationalen Standards entsprechen: ISO 3601-1, AS568C (USA), JIS B 2401 (Japan) NFT 47-501(France), SMS 1586 (Schweden)
- Weitere Passungen nach ISO 286-2
- Weitere Standard Werkstoffgruppen zur Berücksichtigung der Wärmeausdehnung
- O-Ring Toleranzen nach ISO 3601-1 Klasse B
- Neue Gleichung für die Berechnung der Toleranzen von O-Ring Schnurstärken in Abhängigkeit der Ausdehnung des O-Ring Innendurchmessers
Zusätzlich stellen wir Ihnen wie gewohnt, die bereits bestehenden Funktionen unseres O-Ring Berechnungsprogrammes zur Verfügung:
- Für Ihre Berechnungen werden die Einbaufälle axial dichtend, radial außen- und innendichtend unterschieden.
- Neben der individuellen Eingabe wird bei bestimmten Werten eine Vorauswahl mit geeigneten Empfehlungen angeboten. Dabei wird das aktuell einzugebende Maß in einer parallel angezeigten Zeichnung hervorgehoben.
- Sie haben die Möglichkeit, zu Ihren Ein- und Ausgabewerten eigene Kommentare, z.B. spezifische Kunden- und Projektdaten, hinzuzufügen.
- Zusammen mit den Eingabedaten und einer detaillierten Zeichnung können die Ergebnisse nicht nur lokal in der Applikation gespeichert, sondern auch ausgedruckt und als PDF exportiert werden.
- Es erscheinen Warnmeldungen bei Eingabefehlern und Abweichungen von unseren Konstruktionsempfehlungen, die nach Eingabeberichtigung weggehen.
- Durch die Eingabe von Anwendungstemperaturen in Kombination mit vorgebenen Elastomergruppen, wird die Wärmeausdehnung bzw. Schrumpfung der O-Ringe bei der Berechnung berücksichtigt. Die linearen Wärmeausdehnungskoeffizienten sind voreingestellt oder individuell wählbar.
- Informationen betreffend Empfehlungen zu den Berechnungswerten sind durch Anklicken der "i"-Felder abrufbar.
Ihre Meinung ist uns wichtig
Wir hoffen, dass der Trelleborg Sealing Solutions O-Ring Service Ihre Erwartungen erfüllt und freuen uns über jedes Feedback: Kontakt