Drucken Schließen

Statische Dichtungen

Statische Dichtungen

Statische Dichtungen

In einer statischen Dichtungsanwendung gibt es kein Spiel zwischen Dichtungsoberflächen oder zwischen Dichtungsoberfläche und seiner Passfläche.

Die am häufigsten verwendete Dichtung in statischen Anwendungen ist der O-Ring. Darüber hinaus bietet Trelleborg Sealing Solutions eine Reihe von speziellen Produkten für statische Anwendungen. Mit von der Reihe sind unsere eigenen Metalldichtringe Wills Rings®. Diese sind hervorragend geeignet im Einsatz mit hohen Temperaturen und Drücken.

Dichtungen aus PTFE basiertem Material, unserem Turcon® sind nahezu resistent in allen Medien und werden daher in Einsätzen mit aggressiven Chemikalien empfohlen. Darüber hinaus gibt es den aufblasbaren Airseal, der für die Abdichtung von Türen und Öffnungen in den Bereichen Chemie- und Halbleiteranwendungen geeignet ist.

Airseal chem. Industrie, allg. Maschinenbau
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active Single acting - not active Double acting - not active
Bonded Seal allg. Anwendung, allg. Maschinenbau, Automobilindustrie
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active Single acting - not active Double acting - not active
Dichtungs-Set O-Ringe im praktischen Koffer
Reciprocating - active Oscillating - active Rotary - not active Helix - active Static - active Single acting - not active Double acting - not active
Kantseal allg. Anwendung für Flansche, axialstatisch
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active Single acting - not active Double acting - not active
QUAD-RING® Dichtung allg. Anwendung, verdrillsicher (4 Lippen) - ® eingetragenes Warenzeichen der Quadion Corporation
Reciprocating - active Oscillating - active Rotary - active Helix - active Static - active Single acting - not active Double acting - not active
Stützring allg. Anwendung für O-Ringe und QUAD-RING® Dichtungen
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active Single acting - not active Double acting - not active
Stützring (konkav) allg. Anwendung für O-Ringe bei sehr hohen Drücken
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active Single acting - not active Double acting - not active
Turcon® Variseal® H chem. Industrie, Armaturen
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active Single acting - not active Double acting - not active
Turcon® Variseal® HF chem. Industrie, Armaturen, Flansche
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active Single acting - not active Double acting - not active
Wills Rings® C für extreme Einsatzbedingungen in Flanschverbindungen
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active Single acting - not active Double acting - not active
Wills Rings® O für extreme Einsatzbedingungen in Flanschverbindungen
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active Single acting - not active Double acting - not active
Zurcon® Dualseal Mobilhydraulik, verdrillsicher
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active Single acting - not active Double acting - not active
Zurcon® SAE Flanschdichtungen Mobilhydraulik, allg. Maschinenbau
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active Single acting - not active Double acting - not active
Anmeldung

Kataloge

Statische Dichtungen

Zum Öffnen klicken

Statische Dichtungen

(Deutsch) PDF 1717KB

Static Seals

(English) PDF 1732KB

静态密封件

(CN Simplified) PDF 2314KB

Těsnění statická

(Czech) PDF 1310KB

Uszczelnienia statyczne

(Polish) PDF 7938KB

Juntas Estáticas

(Español) PDF 1404KB

Folgen Sie uns.