Radialwellendichtringe
Radialwellendichtringe sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder. Radialwellendichtringe sind mit und ohne Schmutzlippe lieferbar und selbstzentrierend in offene Nuten nach ISO 6194 und DIN 3760 einzubauen.
Elektronischer Katalog (metric)
Anwendungsbereich
Technische Daten
| Ø Bereich | statischer Druck | Temperatur | Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 4 - 1800 mm | 1 MPa | -40°C +200°C | 30 m/s |
| .150˝ - 70˝ | 150 psi | -40°F +390°F | 100 ft/s |