Drucken Schließen

Rotationsdichtungen / Radialwellendichtringe

Rotationsdichtungen / Radialwellendichtringe

Axial Wellendichtung

Die Axial Wellendichtung ist eine axiale Lippendichtung für Wellen- und Lagerabdichtung, bestehend aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer axialen Feder. Das Dichtelement dichtet axial gegen beliebige Flächen ab, z.B. gegen den Innen- oder Außenring eines Wälzlagers oder Wellenbundes. Lieferbar mit innenliegender oder außenliegender Dichtlippe.

Elektronischer Katalog (metrisch)

Anwendungsbereich
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - active Helix - not active Static - not active Single acting - not active Double acting - not active

Technische Daten

Ø Bereichstatischer DruckTemperaturGeschwindigkeit
6 - 380 mm0.01 MPa-40°C +200°C30 m/s
.250˝ - 15˝1.5 psi-40°F +390°F100 ft/s
Anmeldung

Kataloge

Rotationsdichtungen

Zum Öffnen klicken

Rotationsdichtungen

(Deutsch) PDF 4953KB

Rotary Seals

(English) PDF 4423KB

旋转密封

(CN Simplified) PDF 9403KB

Těsnění rotačních pohybů

(Czech) PDF 2017KB

ロータリーシール

(Japanese) PDF 1142KB

Uszczelnienia ruchu obrotowego

(Polish) PDF 9753KB

Juntas Rotativas

(Español) PDF 3371KB

CAD Downloads

CAD – Service

Nur für registrierte Mitglieder Anmeldung Registrieren Sie sich jetzt

Folgen Sie uns.