Orkot® Slydring®
Orkot® Slydring® stehen für Stangen- und Kolbensysteme zur Verfügung. Diese Führungsringe können sehr hohe Flächenpressungen aufnehmen, sind schwingungsdämpfend und können Fremdpartikel gut einbetten. Hauptanwendungsgebiete sind mittlere und schwere Einsatzfälle im allgemeinen Maschinenbau und in der Mobilhydraulik.
Elektronischer Katalog (metric)
Technische Daten
| Ø Bereich | dynamische Belastung | Temperatur | Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 8 - 1,500 mm | 120 MPa | -60°C +130°C | 1 m/s |
| 0.315 in – 59 in | 17,400 psi | -75°F +270°F | 3 ft/s |