Drucken Schließen

Abstreifer

Abstreifer

Abstreifer

Abstreifer sind in Dichtungssystemen von Zylindern eingebaut, um Schmutz, Fremdpartikel, Späne und Feuchtigkeit von den Kolbenstangen abzustreifen, bevor diese in das System zurückfahren. Das verhindert die Verschmutzung des hydraulischen Mediums, das Führungen, Dichtungen und andere Komponenten beschädigen könnte.

Trelleborg Sealing Solutions verfügt über eine Vielzahl von Abstreifern in Metall, in Elastomeren, in PTFE basiertem Turcon® Werkstoff sowie Zurcon® Polyurethan. Dazu gehört auch der Turcon® Excluder®, ein von Trelleborg Sealing Solutions entwickelter Doppelabstreifer.

Speziell entwickelt für hydraulische Zylinderanwendungen verfügen Turcon® und Zurcon® Werkstoffe über herausragende Reibungseigenschaften sowie über eine außergewöhnliche Verschleißfestigkeit.

Abstreifer DA17 Hydraulik, allg. Anwendung
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active Single acting - not active Double acting - active
Abstreifer DA27 Hydraulik, Industriehydraulik, Pressen
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active Single acting - not active Double acting - active
Abstreifer SA Hydraulik, allg. Anwendung
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active Single acting - active Double acting - not active
Abstreifer WRM Hydraulik, allg. Anwendung
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active Single acting - active Double acting - not active
Abstreifer WRM/C, Zurcon® Abstreifer WRM/PC Standard Hydraulikzylinder, Landmaschinen, Mobilhydraulik
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active Single acting - not active Double acting - not active
Metallabstreifer Hydraulik, allg. Anwendung
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active Single acting - active Double acting - not active
Turcon® Excluder® 2 Hydraulik, allg. Maschinenbau, Werkzeugmaschinen
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - active Static - not active Single acting - not active Double acting - active
Turcon® Excluder® 5 Hydraulik, allg. Maschinenbau, Mobilhydraulik
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - active Static - not active Single acting - not active Double acting - active
Zurcon® Abstreifer ASW Hydraulik, allg. Anwendung
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active Single acting - active Double acting - not active
Zurcon® Abstreifer DA22 Hydraulik, allg. Anwendung, Industriehydraulik, ISO 6195 Einbauräume
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active Single acting - not active Double acting - active
Zurcon® Abstreifer DA24 allg. Hydraulik, Mobilhydraulik
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - active Static - not active Single acting - not active Double acting - active
Zurcon® Abstreifer SWP Baumaschinen, Gelenkbolzenabdichtung
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active Single acting - active Double acting - not active
Zurcon® Abstreifer WNE Mobilhydraulik, Landmaschinen
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active Single acting - active Double acting - not active
Zurcon® Abstreifer WNV Mobilhydraulik, Landmaschinen, ISO-Standardzylinder
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active Single acting - not active Double acting - active
Zurcon® Excluder® 500 Hydraulik, allg. Maschinenbau, Mobilhydraulik
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active Single acting - not active Double acting - not active
Anmeldung

Kataloge

Abstreifer Metrisch

Zum Öffnen klicken

Abstreifer

(Deutsch) PDF 1344KB

Scrapers Metric

(English) PDF 2857KB

Stírací kroužky

(Czech) PDF 1012KB

Racleur

(Français) PDF 1331KB

スクレーパ

(Japanese) PDF 876KB

Pierścienie zgarniające

(Polish) PDF 2618KB

Rascadores

(Español) PDF 1438KB

Hydraulikdichtungen Metrisch

Zum Öffnen klicken

Hydraulik Dichtungen - linear - Gesamtkatalog

(Deutsch) PDF 9799KB

Hydraulic Seals (metric, complete catalog)

(English) PDF 16277KB

液压密封件

(CN Simplified) PDF 17065KB

Joints Hydrauliques - Applications linéaires

(Français) PDF 6318KB

Гидравлические уплотнения возвратно

(Russian) PDF 11854KB

Juntas Hidráulicas

(Español) PDF 7435KB

Hydraulikdichtungen inch

Zum Öffnen klicken

Hydraulic Seals Inch

(English) PDF 6364KB

Folgen Sie uns.