Zurcon® Rimseal
Der Zurcon® Rimseal ist eine einfachwirkende Stangendichtung, die durch ein Elastomerelement vorgespannt wird. Durch die Geometrie wird ein Pressungsverlauf, ähnlich dem des Turcon® Stepseal® 2K und somit eine hohe statische und dynamische Dichtheit erzielt. Die Einbauräume sind gleich denen des Turcon® Stepseal® 2K, daher ist der Zurcon® Rimseal das ideale Systemelement.
Haupteinsatzgebiete sind Stangendichtungen mit redundanten Dichtsystemen und Doppelabstreifer, also in der Mobilhydraulik, in Werkzeug- und Spritzgießmaschinen sowie im allgemeinen Maschinenbau.
Elektronischer Katalog (metric)
Elektronischer Katalog (inch)
* in Tandemanordnung
Technische Daten
| Ø Bereich | statischer Druck | Temperatur | Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 8 - 2200 mm | 25 MPa (in tandem) | -30°C +100°C | 5 m/s (in tandem) |
| 315˝ - 87˝ | 3625 psi (in tandem) | -20°F +210°F | 16 ft/s (in tandem) |