Turcon® Glyd Ring®
Der Turcon® Glyd Ring® ist eine doppeltwirkende durch einen Elastomer O-Ring vorgespannte Stangendichtung. Der Turcon® Glyd Ring® zeichnet sich durch hervorragende Gleiteigenschaften, einen Stick-slip freien Anlauf, ein sehr gutes dynamisches und statisches Dichtverhalten sowie eine hohe Lebensdauer aus.
Der Turcon® Glyd Ring® wird bevorzugt in Stell- und Lenkzylindern eingesetzt.
Elektronischer Katalog (metric)
Elektronischer Katalog (inch)
Technische Daten
| Ø Bereich | statischer Druck | Temperatur | Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 3 - 2600 mm | 80 MPa | -45°C +200°C | 15 m/s |
| .120˝ - 102˝ | 11600 psi | -50°F +390°F | 50 ft/s |