HiMod® FlatSeal™
Trelleborg Sealing Solutions führt HiMod® FlatSeal™ - ein Sortiment kundenspezifischer Flachdichtungen
Die neue Reihe besteht aus sieben Werkstoffen, die den Anforderungen der Hauptanwendungen gerecht werden, darunter auch Luft- und Raumfahrt sowie verarbeitende Industrie.
Nähere Informationen zu der HiMod® FlatSeal™ Reihe:
HiMod® FlatSeal™10 – Ein guter Alleskönner
Geeignet für eine Vielzahl von Standardanwendungen ist dieser Werkstoff ideal für Flachdichtungen im Einsatz bei mittleren Temperaturen und Drücken.
HiMod® FlatSeal™15 – Die Glasfaserdichtung
Flachdichtungen aus diesem Werkstoff weisen sehr gute Eigenschaften beim Einsatz in Dampf und Flüssigkeiten wie Öle, Treibstoffe und Kohlenwasserstoffe auf.
HiMod® FlatSeal™ 17 - The solution for original equipment
HiMod® FlatSeal™ is based on an innovative blend of high-quality aramid fibers, special functional fillers and Nitrile rubber (NBR). The new material combines the characteristics of fiber gaskets with the positive properties of elastomers, thus making it possible to produce a unique performance profile.
HiMod® FlatSeal™20 – Hohe Druckstandfestigkeit
Neben der hohen Druckstandfestigkeit werden auch hohe Temperaturen mühelos bewältigt. Aufgrund exzellenter Medienbeständigkeit ist die Dichtung geeignet für Anwendungen in der Chemie.
HiMod® FlatSeal™ 30 and 31 - The intelligent problem solvers
A combination of expanded graphite and expanded flat metal inlay makes these seals intelligent problem solvers, adapting to any flanges they are fitted to.
HiMod® FlatSeal™36 - Garant für maximale Sicherheit
Das einzigartige Werkstoffprofil dieser Flachdichtungen bietet das beste Druck-Temperatur-Verhältnis aller Flachdichtungen auf dem Markt. Das Streckmetallkonzept setzt neue Maßstäbe für höchste Sicherheit.
HiMod® FlatSeal™43 und 45 – Hervorragende Leistung bei Lebensmittelanwendungen
Geeignet im Kontakt mit Lebensmitteln bieten Flachdichtungen aus diesem Werkstoff eine verbesserte Leistung im Vergleich zu herkömmlichen Flachdichtungen aus Polytetrafluorethylen (PTFE).