EGR Ventile
Bei der Entwicklung und Herstellung gewebeverstärkter Membranen für EGR-Ventile können wir auf eine konkurrenzlose Erfahrung zurückgreifen.
Dichtungseigenschaften:
- Geeignet für einen Temperaturbereich von -40°C (-40°F) bis 180°C (356 °F)
- Betrieb bei Drücken von 25kPa (3 bar, 3,6 psi)
- Beständig gegen Abgase
Typische Dichtungen für diese Einsatzbereiche:
- Membranen
- PTFE-Dichtungen
- Öldichtungen
- Variseal-Dichtungen
- kundenspezifische Elastomere