Drucken Schließen

Forschung und Entwicklung

Forschung und Entwicklung

Hydropulser

Prüfstand speziell zur Simulation der im Fahrbetrieb auf Stoßdämpfer einwirkenden Einflußfaktoren. Der eingebaute Stoßdämpfer wird mit mehreren sich überlagernden Frequenzen stimuliert. Dabei lässt sich das Verhalten der Dichtungen über den vom Kunden geforderten Betriebszeitraum hinweg untersuchen.



Technische Daten

  • Stangendurchmesser 0 - 50 mm
  • Stangengeschwindigkeit 0,002 - 4.0 m/s
  • Prüfflüssigkeit HLP46, Automotive Fluids
  • Hublänge 200 mm
  • Öltemperatur 25 - 110 °C
  • Dämpferkraft 25 kN


Messgrößen

  • Leckage
  • Reibkraft
  • Prüfdruck
  • Öltemperatur
  • Hublänge
  • Stangengeschwindigkeit
  • Dämpferkraft

Anmeldung

Folgen Sie uns.