Anel-O
Vedação de ação dupla para aplicações estáticas e dinâmicas. Ela está disponível em diversos materiais, por exemplo, nitrilo (NBR), fluorcarboneto (FKM), propileno de etileno (EPDM), cloropreno, silício, fluorsilicone, etc. O poliuretano está disponível com dureza de 70 a 93 Shore A para resistência de alto desgaste e extrusão com baixo atrito. Ela está disponível nos padrões ISO 3601, AS 568 B, BS 1806, BS 4518 e outros padrões reconhecidos.
Catálogo eletrônico (metric)
Catálogo eletrônico (inch)
Detalhes técnicos
| Alcance | Pressão estática | Alcance de temperatura | Velocidade |
|---|---|---|---|
| a partir de 0.5 mm | 200 MPa | -60°C +200°C | 0.5 m/s |
| a partir de .020˝ | 29000 psi | -75°F +390°F | 1.6 ft/s |