Imprimir Fechar

Vedações hidráulicas

Vedações hidráulicas

Vedações hidráulicas - aumentando desempenho

Aplicações hidráulicas são um desafio para as vedações. Elas não apenas têm que evitar vazamentos de fluido do cilindro, como também suportar altas pressões, temperaturas extremas e forças transversais no interior do cilindro. Em tais aplicações, a função da vedação hidráulica vai muito além da prevenção de vazamentos.

Vedações hidráulicas para cilindros: desempenho e durabilidade

Sistemas hidráulicos são vedados utilizando-se uma combinação de retentores especiais. Vedações de haste evitam vazamentos de fluido de dentro do cilindro para fora, enquanto vedações de pistões hidráulicos evitam fluxo de fluido através da cabeça do cilindro. Isto permite um aumento da pressão em um dos lados do pistão, fazendo com que o cilindro se estenda ou se retraia. Anéis guia orientam o pistão e sua haste no interior do cilindro hidráulico, amortecendo forças na transversal, evitando o contato entre metais. Vedações raspadoras limpam a sujeira, partículas estranhas, cavacos ou umidade de hastes de pistão ao mesmo tempo em que se recolhem no cilindro, evitando contaminações.

Veja em 3D como trabalha um cilindro hidráulico – Clique aqui para assistir ao vídeo sobre Vedações Hidráulicas.

A Trelleborg Sealing Solutions oferece uma grande variedade de vedações para cilindros hidráulicos. Vedações hidráulicas são fabricadas com materiais de propriedade exclusiva da Trelleborg, desenvolvidos especificamente para vedação de fluidos, tais como Turcon®, à base de PTFE, ou Zurcon®, à base de poliuretano.

Os perfis tradicionais Trelleborg incluem o Variseal® energizado por mola, o Stepseal® 2K energizado por o-ring e as gaxetas U-Cup RU9 de Zurcon®.

Explore nossa variedade de vedações para hastes, pistões, fitas guia e raspadores:

Entrar

Download

Vedações hidráulicas (sistema métrico, catálogo completo)

Clique para abrir

Hydraulic Seals metric

(English) PDF 16277KB

Hydraulik Dichtungen - linear - Gesamtkatalog

(Deutsch) PDF 9799KB

液压密封件

(CN Simplified) PDF 17065KB

Joints Hydrauliques - Applications linéaires

(Français) PDF 6318KB

Juntas Hidráulicas

(Español) PDF 7435KB

Уплотнения для гидравлики

(Russian) PDF 11854KB

Vedações hidráulicas (polegadas, catálogo completo)

Clique para abrir

Hydraulic Seals inch

(English) PDF 6364KB

Siga-nos