Imprimir Fechar

Juntas planas

Juntas planas

Juntas Planas HiMod® FlatSeal™

Trelleborg Sealing Solutions apresenta o HiMod® FlatSeal™, uma linha das melhores juntas planas do mercado.

A nova linha consiste de sete produtos que satisfazem os requisitos da maioria das aplicações aeroespaciais, químicas e de processamento industrial.


Detalhes das juntas da linha HiMod® FlatSeal™:

HiMod® FlatSeal™10 – uma boa junta generalista

Adequado para uma grande variedade de aplicações padrão, esta junta é ideal para uso em temperaturas e pressões medianas.


HiMod® FlatSeal™15 – Ideal para vapor, óleo, combustível e hidrocarbonos

Esta junta apresenta excepcional resistência ao vapor e fluidos como óleos, combustíveis e hidrocarbonetos.


HiMod® FlatSeal™ 17 - The solution for original equipment

HiMod® FlatSeal™ is based on an innovative blend of high-quality aramid fibers, special functional fillers and Nitrile rubber (NBR). The new material combines the characteristics of fiber gaskets with the positive properties of elastomers, thus making it possible to produce a unique performance profile.


HiMod® FlatSeal™20 – Resistência à alta pressão contínua

Além de prover alta resistência à pressão em longo prazo, esta junta é também resistente a rupturas e atende a padrões de controle de emissões.


HiMod® FlatSeal™ 30 and 31 - The intelligent problem solvers

A combination of expanded graphite and expanded flat metal inlay makes these seals intelligent problem solvers, adapting to any flanges they are fitted to.


HiMod® FlatSeal™36 - Características de material que asseguram máxima segurança

Feita de grafite expandido e com insertos de metal plano, esta junta apresenta a melhor razão pressão-temperatura do mercado.


HiMod® FlatSeal™43 e 45 – Desempenho superior em aplicações alimentícias

Adequadas para contato com alimentos, estas juntas oferecem desempenho superior em comparação às juntas convencionais de politetrafluoroetileno (PTFE).


Material de informação:

Encontre informações adicionais sobre juntas planas em nossa revista ' in the groove', voltada aos clientes.