Imprimir Fechar

Notícias

Notícias

Redução de atrito economiza energia

21.04.2010

Contribuição para a redução de custo através da redução de atrito

A Trelleborg Sealing Solutions direciona muitos esforços para o desenvolvimento de soluções que minimizam o atrito em sistemas de vedação. Em particular, os materiais de vedação Turcon® baseado em PTFE e o poliuretano Zurcon® melhoram a eficiência em aplicações hidráulicas dinâmicas. Perfis inovadores, como o Turcon® Stepseal® 2K e o Zurcon® U-Cup RU9, utilizam tecnologias patenteadas com benefícios tribológicos.

Entre 2 e 4% do produto interno bruto industrial é perdido devido ao fator atrito

Lars Pleth Nielsen, gerente do centro Tribológico do instituto tecnológico dinamarquês, acredita que o mundo pode economizar trilhões de dólares através da redução de custos associados aos efeitos indesejados do atrito.

“O atrito depende das características da superfície - o quanto plana, curva ou abrasiva ela é,” diz Lars Pleth Nielsen. “O atrito também é dependente do tipo de fluido em contato com a superfície, se ela está seca ou molhada ou ainda do tipo de partículas presentes no fluido.” De acordo com Pleth Nielsen, estimativas mostram que entre 2 e 4% do produto interno bruto industrial (GDP) é perdido através de atrito e desgaste de partes mecânicas.

O custo de recobrimentos e superfícies customizadas é maior que o seus ganhos proporcionados

“Você pode ver questões relacionadas a desgaste, rasgamento e atrito na maior parte dos segmentos, como por exemplo nas indústrias automotivas e farmacêuticas” ele diz. “ O atrito é uma das principais razões pela qual os componentes apresentam vida útil limitada. Com certeza a aplicação de recobrimentos de baixo atrito para as superfícies é um custo extra para as empresas e desta maneira uma barreria a se superar. Mas estas despesas adicionais com certeza as conduzirá para benefícios a longo prazo. Clientes não estão realmente conscientes dos custos decorridos de atrito. Mas quando eles enxergam que podem produzir com qualidade superior por um período extendido então é possível perceber que os custos de recobrimentos e superfícies customizadas justificam seus ganhos.”

A Trelleborg Sealing Solutions também reconhece que os tratamentos superficiais podem melhorar significativamente o desempenho de vedações elastoméricas e recursos tem sido dedicados para se identificar recobrimentos eficientes e tratamentos para diferentes aplicações. Isto conduziu ao deenvolvimento da linha de produtos Flexcoatt™, a qual proporciona ótimas características de atrito, melhorando o desempenho de vedações elastoméricas, especialmente em operações de montagem automotizadas.

Clique aqui:
Para ler a entevista completa com Lars Pleth Nielsen