Imprimir Fechar

Notícias

Notícias

Isolast® J9876: Incomparável resistência química

11.01.2010

Trelleborg Sealing Solutions lança o Isolast® J9876, um novo perfluorelastomero que apresenta a resistência química mais ampla sob temperaturas elevadas em comparação a qualquer perfluorelastomero do mercado.

Vedações em Isolast® J9876 apresentam vida útil extendida em meios agressivos com temperaturas elevadas e otimiza sua relação custo-desempenho, isto significa que um composto pode ser especificado para uma grande variedade de aplicações. Fornecedores de equipamentos e gerentes de processos industriais podem ser beneficiar da vantagem de se utilizar um único material para várias aplicações : estoque reduzido, cadeia de fornecedores simplificada e prevenção de falhas devido a um composto incorreto no dimensionamento da vedação.

A figura mostra um selo mecanico com O-Rings emIsolast® J9876

“Este novo material representa a nova geração do Isolast®, nosso perfluorelastomer exclusivo,” afirma Muzaffer Sheikh, gerente de produto Isolast®. “Ele é projetado para proporcionar desempenho térmico excepcional e compatibilidade química com virtualmente todas os meios de trabalho. Sua flexibilidade significa que os fabricantes de equipamentos e processadores podem o escolher para todas as suas necessidades de vedação.”


Relação custo desempenho otimizada

Isolast® J9876 apresenta uma faixa de temperaturas de trabalho contínua de -7°C a + 275°C/ +19°F a +527°F com picos ocasionais de até +315°C/ +599°F. Especificamente deenvolvido para cobrir aplicações em fluxos químicos mistos incluindo-se ácidos, bases, aminas, steam, e óxidos de etileno e propileno, a incomparável resistência química do material em elevadas temperaturas significa que ele apresenta excelente capacidade de retenção de propriedades físicas a longo prazo. O material está disponível em todas as medidas de O-Rings, como gaskets, itens moldados ou ainda componentes moldados em metal-borracha incluindo-se vedações de portas e portões. Ele é adequado para selos mecanicos sistemas de processamento químico, bombas, valvulas, equipamentos de geração de energia, refinarias e aplicações em semicondutores sendo contra indicada a exposição direta a fontes de plasma.

O novo material é parte da variedade de perfluorelastomeros exclusivos Isolast® da Trelleborg Sealing Solutions. Em complemento a essa variedade a linha inclui ainda materiais especificamente projetados para os requisitos das indústrias de processamento químico, fabricantes de semicondutores e petóleo e gás.

Clique aqui para fazer o download da literatura com uma visão geral sobre o Isolast®

Entrar