Imprimir Fechar

Catálogo Eletrônico

Dê uma olhada em nosso NOVO e AINDA MELHOR Catálogo Eletrônico, onde você encontrará vedações por código, propriedades ou certificados de aprovação. Envie seu pedido de cotação online!

Ir

Energia hidroeletrica

Energia hidroeletrica

Exemplos de Aplicação

Determinar a solução adequada para selagem e aplicações para rolamentos exige expertise em muitas áreas, tais como tecnologia de selagem, dinâmicas de fluído e ciência de materiais.Nossos engenheiros são capazes de fornecer ao conhecimen to necessário que você precisa para atingir todas as suas -performance de operação, vida de uso e logística.

Aplicações

  • Portão/Rolamentos de aleta de via
  • Portão/Rolamentos de vazamento de aleta de via
  • Portão/arruelas de pressão
  • Rolamentos principais do guia de eixo
  • Rolamentos do ancinho do lixo e almofadas do desgaste
  • Rolamentos para tranca de portão
  • Kaplan rolamentos
  • Rolamentos da tela dos peixes e almofadas do desgaste
  • Almofadas verticais e horizontais do anel do funcionamento do desgaste
  • Rolamentos da válvula
  • Rolamenos de Controle de Portão
  • Rolamentos para Motor
  • Rolamentos excêntricos do pino
  • Anéis mecânicos segmentados do selo
  • A bomba de peixes firma os rolamentos