Óleo e Gás
Desafio
Quer no fundo do mar, na superfície, em um furo ou ainda abaixo disso, os sistemas da Trelleborg Sealing Solutions vão de encontro aos desafios de hoje enquanto pesquisamos continuamente geometrias e materiais que irão ao encontro dos desafios de amanhã. Em pressões e temperaturas extremas em meios agressivos, materiais e geometrias especiais são necessários. Pesquisas extensivas por muitos anos proveem a Trelleborg Sealing Solutions com uma ampla gama de perfis unicos de vedações, buchas e mancais, muitos deles patenteados. Investimentos significativos em nossa própria linha patenteada de materiais poliméricos (Turcon®, Turcite®, Zurcon®, Orkot®, Isolast® and Himod®) asseguram performance ideal para vedações, buchas e mancais desenhados apra operarem na indústria de óleo e gas.
Suporte em todo o Mundo
Suportados por nossas próprias plantas de manufatura, os escritórios comerciais da Trelleborg Sealing Solutions servem os mercados em torno do globo. Estratégicamente localizados na América do Norte, América Latina, Europa e Ásia, cada um fornece serviços para a indústria de óleo e gas em sua região. Serviço contruídos em valores reais, uma compreensão das necessidades dos clientes, a capacidade de reagir rapidamente, uma abordagem dinâmica ao fornecimento de soluções e apoio logístico são compatíveis com as expectativas dos clientes individuais.
Solução Comprovada
Por mais de 50 anos Trelleborg Sealing Solutions vem provendo os engenheiros com soluções comprovadas, econômicas e de valor agregado para sistemas de vedação, buchas e mancais em todo um espectro de aplicações. Nossas soluções combinam qualidade, desempenho e confiabilidade com um nível de serviço esperado de um grande grupo internacional.
Comprometimento
Uma crença empenhada em trabalhar em parceria com os clientes da indústria de petróleo e gás tem ajudado a garantir que Trelleborg Sealing Solutions consistentemente encontre soluções em vedação, buchas e mancais aqutolubrificantes adequados.
Capacidades
- Faixa de Pressões: Vácuo até 147.000 psi (1.000 MPa)
- Faixa de Temperature: -196°C até +850°C (-385°F até +1.500°F)
- Extensão Dimensional: 0,5 mm até 4 metros (0,02 polegadas até 13,3 pés)
- Tamanhos especiais sob solicitação
Materiais
Sistemas de Selagem
- Turcon®
- Turcite®
- Zurcon®
- Isolast®
- Polioretano
- Borracha
- Metal
Rolamentos
- Orkot®
- Turcite®
- Zurcon®
- Himod®
Margem Competitiva
- Uma linha completa de materiais e produtos de polímeros
- Turcon® MF- reduzindo a fricção no processo dde alimentos, bebidas, farmacêutico e sanitário.
- Testes provam que combiner materiais de selo com aplicações aumentam a vida do selo
- Provisão complete de services, do conceito do design atépós a venda.
- 24 horas suporte global
- Líder na indústria de design e expertise de materiais
- Qualidade total na fabricação
- Capacidade maxima de distribuição, linha direta de distribuição, sub-montagem e kits
- Expertise após a venda
- Excelência de engenharia comprovada
Suporte Global
- Mais de 80 instalações de produção na Europa, Ásia, América do Norte e América Latina.
- Mais de 30 instalações de produção- ISO900, AS9100, QS9000, ISO14001, JAR21
- 11 laboratórios de materiais e de desenvolvimento
- 17 instalações de projetos e aplicações