Lemes
A Trelleborg Sealing Solutions tem produzido e fornecido materiais de rolamentos de lemes para a Marinha dos EUA, Guarda Costeira dos EUA. Marinha Real Britânica e inúmeras outras marinhas estrangeiras há décadas. O material de rolamento Orkot® TLMM é a primeira escolha para essas applicações pois os lemes estão sujeitos a cargas laterais pesadas e desalinhamentos durante ciclos normais de operação. Pressões de rolamentos comum podem ser alcançadas tão altas quanto 1740 psi sem o benefício de adequada lubricação a água devido a leve condições de lastro. Os rolamentos Orkot® TLMM da Trelleborg Sealing Solutions tem a habilidade de suportar 50 000psi numa carga normal compreensiva para as camadas e 14 000psi em cargas com prioridade. A habilidade do material Orkot® TLMM de funcionar a seco permite os rolamentos a operar suavemente sem lubrificação de graxa ou água durante condições de baixo lastro. A alta força compreensiva do material de rolamentos Orkot® TLMM fornece excelente capacidade de cargas de borda e choque, fornecendo operações suaves de desalinhamento ou de alta carga lateral. As propriedade de elasticidade única do material de rolamento Orkot® TLMM propricia a deformação sob a carga, espalhando a carga inteira sobre uma maior superfície de rolamento, assim diminuindo o coeficiente de frição.
Ambiente Típico de Operação
Lemes e rolamentos de lemes estão sujeitos a altas cargas laterais e desalinhamento durante ciclos normais de operação. Não é incommum ver pressões de rolamentos tão altas quanto 1740psi sem o benefício de adequada lubrificação de graxa ou água devido a baixas condições de lastro
Produtos Recomendados
Rolamentos de Leme