CIP (Cleaning In Place) fatos
Meios de comunicação de limpeza de CIP comercialmente disponíveis vêm por dentro das seguintes categorias:
- Misturas alcalinas de CIP basearam em hydroxide de sódio, hydroxide de potássio e tensides
- Misturas ácidas de CIP basearam em ácidos minerais e tensides
- CIP alcalino desinfetando misturas baseadas em hypochlorite de sódio, cloro ativo e tenside.
- CIP ácido desinfetandoa mistura baseada em ácido de peracetic, água oxigenada e tenside.
- Solventes, ambos polar e unpolar
Fatores a ser considerados quando escolher um material de selo
Assegure-se que os seguintes fatores considerados são importantes para assegurar a máxima integridade de selo e prevenir o fracasso prematuro de selo durante o processo de CIP:
- O tempo de exposição a limpeza e enxague de soluções
- Temperatura de fluidos de CIP
- A concentrações químicas de CIP
- A avaliação do fluxo de solução de CIP
- Projeto higiênico do equipamento ou sistema