Imprimir Fechar

Alimentícia e Farmaceutica

Alimentícia e Farmaceutica

Distribuidor rotativo - Planta de engarrafamento

Distribuidores rotativos centrais em plantas de engarrafamento de bebidas (água, cerveja, vinhos, etc.) apresentaram problemas com vedações devido aos produtos químicos agressivos usados durante o processo CIP (Limpeza em processo). Vários sistemas de vedação emrpegados falharam em vedar efetivametne o rotor.

Solução

Turcon® Varilip® customizado

Resultados

Devido ao canal de descarga entre os lábios de vedação, o Turcon® Varilip® prove efetiva vedação e limpeza facilitada, suportanto os rigores do meio de limpeza sem perda da eficácia de vedação ou resistência ao desgaste.

Produtos

  • Varilip® - (Vedação Rotativa PTFE)
  • Varilip® PDR - (Vedação Rotativa PTFE)
  • Varilip® TP1 - (Varilip tipo 1) Vedação Rotativa PTFE
  • Varilip® TP2 - (Varilip tipo 2) Vedação Rotativa PTFE
  • Varilip® TP3 - (Varilip tipo 3) Vedação Rotativa PTFE
  • Varilip® TP4 - (Varilip tipo 2D) Vedação Rotativa PTFE
  • Varilip® TP5 - (Varilip tipo 2E) Vedação Rotativa PTFE
  • Varilip® TP6 - (Varilip tipo 3E) Vedação Rotativa PTFE
  • Varilip® TP7 - (Varilip tipo RE) Vedação Rotativa PTFE
  • Varilip® TP8 - (Varilip tipo 2P) Vedação Rotativa PTFE