Imprimir Fechar

Alimentícia e Farmaceutica

Alimentícia e Farmaceutica

Modified Stepseal® in Turcon® MF ajuda máquina de fazer café

Máquinas profissionais de café necessitam fermentar até 300 xícaras de café por hora. Isto põe exigências altas em todos componentes, especialmente seus selos.

Requisitos de vedação:

Em máquinas profissionais de café, componentes são de metal, ao contrário do plástico dos modelos domésticos.

Superfícies mais duras combinadas com grãos de café abrasivos significam que selos tendem a ser usados rapidamente. Um produtor de máquina profissional líder de fazer café trabalhou com a Trelleborg Sealing Solutions com o objetivo de aumentar ao máximo a vida de selo com um alvo de 100.000 ciclos antes de manutenção.

Exigências para selagem:

  • Suportar o calor de grão de café abrasivos
  • Ser compatível com gordura e ácidos no meio de processamento
  • Operar sob pressão de 16-bar/2320psi em água quente
  • Suportar meio CIP
  • Atender normas FDA

Solução:

Para atingir a resistência à abrasão que o cliente desejava, a superfície de Turcon® Stepseal® foi modificada. Além disso uma graduação MF que atendesse FDA foi selecionada, a qual era compatível com o meio de processo, suportava regimes de limpeza e operava sob alta-pressão

Resultado:

Nos testes, o design do Turcon® Stepseal® modificado atingiu os ciclos desejados e é agora usado numa grande variedade de cafeteiras.

Mais informações sobre o Turcon® MF

Saiba mais sobre o Turcon® Stepseal® 2K