Imprimir Fechar

Alimentícia e Farmaceutica

Alimentícia e Farmaceutica

FlexiMold™ selos de O-RING alojamento de centrífuga

Um fabricante de Centrífugas especializado na indústria farmacêutica necessitou de grandes O-RINGS para o alojamento de um de seus produtos.

Problema de vedação:

Os selos são expostos a altas condições de centrifugação, que exigem extremas propriedades físicas dos selos. Adicionalmente os selos devem ser montados nos alojamentos sem criar um espaço morto, para então o processo de centrifugação podia ser limpo facilmente.

Requisitos de vedação:

  • Compatível com meios de comunicação ásperos de limpeza em uma variedade de solventes
  • Atender normas FDA e padrões de Classe VI de USP

A solução:

Devido ao requisito baixo de volume, o custo para uma ferramenta era proibitivo. Um O-RING usando o processo FlexiMold™ foi selecionado. Por este método de produção exclusivo, um O-RING que tem as mesmas características pode ser fabricado, incluindo integridade na união, como um O-RING moldado sem a necessidade de uma ferramenta dedicada. Para assegurar a compatibilidade com meios de comunicação de processo, Isolast® J9515 foi especificado.

Resultado:

Os O-RINGS gigantes foram entregues em tempo sem precedentes fornecendo a mesma integridade de O-RINGS manufaturados por compressão sem o custo de ferramental.