Injetores
Injetores de combustível necessitam de selos de vedação com performance de alta precisão para manter a integridade do sistema.
Caracteristícas do Selo de Vedação:
- Suporta temperaturas de -40°C (-40°F) até 125°C (257°F)
- Opera em alta pressão até 180MPa (1800 bar, 26100 psi)
- Resistente a uma ampla variedade de vapores
Selos de Vedação típicos nessas aplicações:
- Anel-O
- Componentes desenvolvidos sob medida