Imprimir Fechar

Automotiva

Automotiva

Sistemas comuns de Eixo

Sistemas comuns de eixo tanto para motores a diesel ou gasolina são abastecidos por uma bomba de alta pressão. Nos mais atuais sistemas de díesel, os selos de vedação devem suportar pressões extremas de até 1800 bar.

Caracteríticas do selo de vedação:

  • Suporta temperaturas de -40°C (-40°F) à 125°C (257°F)
  • Opera em pressão extrema de 400kPa (4 bar, 58 psi) à 180MPa (1800 bar, 26100 psi)
  • Resistente a uma grande variedade de combustíveis

Selos de vedação típicos para essas aplicações:

  • Anel-O
  • Componentes desenvolvidos sob medida

Entrar

Siga-nos