Resfriamento do Motor- Termostatos
Um aumento no desafio de vedação vem do maior uso de termoplásticos para moldagem de cárter termostático
Caracteristícas do Selo de Vedação:
- Suporta temperaturas de -40°C (-40°F) até 125°C (257°F)
- Opera em pressões até 150kPa (1.5 bar, 29 psi)
- Resistente a exposição a água e fluídos de refrigeração
Selos de Vedação típicos nessas aplicações
- Vedação do Cárter
- O-Rings