Imprimir Fechar

Automotiva

Automotiva

Resfriamento do Motor-Radiadores

As temperatures e pressões do sistema de resfriamento tem crescido para suprir a demanda por eficiência termal aprimorada em motores. Materiais de selos de vedação devem mostrar robusto relaxamento de compressão de stress para selar o cabeçote do tanque do radiador plástico ao núcleo do radiador.

Caracteristícas do Selo de Vedação:

  • Suporta temperaturas de -40°C (-40°F) até 125°C (257°F)
  • Opera em pressões de 150kPa (1.5 bar, 29 psi)
  • Resistente à exposição de água e líquidos refrigerantes
  • Boa performance de relaxamento de compressão de stress

Selos de Vedação típicos nessas aplicações