Imprimir Fechar

Pesquisa e Desenvolvimento

Pesquisa e Desenvolvimento

Equipamento de teste Elástico

Teste geral para determinar o valor do stress ou do alongamento dos specimens de teste de material sujeitos a alongamento ou stress.
Este carrinho de teste também pode ser usado para determinar a força friccional ocorrendo durante o contato com a superfície dos selos instalados nos cilíndros.(cilíndros não estão operando neste teste).

Dados Técnicos

  • VELOCIDADE DA BARRA 0 - 0,1 m/s
  • PRESSÃO 0 - 50 MPa
  • COMPRIMENTO DO CURSO 500 mm
  • FORçA DO AMORTECEDOR 10 kN

Medidas

  • FRICçÃO
  • COMPRIMENTO DO CURSO
  • VELOCIDADE DA BARRA