Teste de Resistência do Selo de Óleo
Carro de teste com câmaras 2 x 4 projetadas para segurar um máximo de 16 selos de óleo radiais. Este teste pretende examinar a performance operacional do ROS sobre a influência de temperatura, frequência giratória e outros parâmetros, e também sobre inclinação e falha total do sistema.
Dados técnicos
- DIÂMETRO DO EIXO 20- 80 mm
- VELOCIDADE DO EIXO 8.000 /16.000 rpm
- FLUÍDO PARA TESTE HLP 46
- PRESSÃO 0 - 5 MPa
- TEMPERATURA DO ÓLEO 25 - 80 (120) °C
Medidas
- VAZAMENTO
- PRESSÃO
- TEMPERATURA DO ÓLEO
- TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE
- FREQUÊNCIA