Imprimir Fechar

Plantas de manufatura

Plantas de manufatura

Trelleborg Sealing Solutions Tijuana (México)

Local: Tijuana, México

Fabrica o-rings, vedações de borracha e tubo extrudado para os mercados automotivo e industrial

Constituída como uma joint venture entre o Grupo Dowty e um cliente com base na Califórnia em 1990

Agora abastece os mercados das Américas

Moderna fábrica de 6.500 metros quadrados / 69.892 pés quadrados na borda de Tijuana com 250 funcionários

Produtos

Juntas de placa de trocador de calor (PHE)

Juntas de radiador

Juntas Industriais Extrudadas

Tubos extrudados

Juntas extrudadas para eletrodomésticos

Anéis O

Olhais elétricos e vedações

Selos de válvulas colados

Moldados especiais

Materiais

Fluoroelastômeros (FKM)

Fluorosilicone (FMVQ)

Borracha de silicone (VMQ)

Borrachas nitrílica hidrogenada (HNBR)

Borracha Nitrílica (NBR)

Borracha Etileno Propileno Dieno (EPDM)

Borracha de cloropreno (CR)

Borracha butílica

Instalações

  • Capacidade moldagem por de Compressão e injeção variando de 150 a 1000 toneladas e platôs de 250cm a 3m
  • Modernos laboratório e equipamentos de inspeção
  • Certificação para TS 16949 e ISO 14001, garantem a operação com os mais elevados padrões
  • Parceiro natural para todos os clientes que necessitam de juntas de borracha de alta qualidade em volume
  • Fabricação juntas que variam de 3 milímetros de diâmetro e 3 metros (9,8 pés) de comprimento
  • Juntas maiores para Trocador de calor de placas (PHE) e outros mercados industriais