Е - Каталог
Пробвайте нашия нов и подобрен Електронен Каталог, в който можете да търсите уплътнения по каталожен номер, свойства или оценка. Поискайте ценова оферта online!
Go
Специален стенд за симулиране на факторите на влияние върху амортизаторите по време на работното си натоварване. Поставеният амортизатор се натоварва с различни честоти. По този начин се определя поведението на уплътнителя съгласно зададената от клиента продължителност.
Технически характеристики
- Диаметър на пръта 0-50 мм
- Скорост на движение на пръта 0,002 – 4,0 м/сек
- Тест флуид HLP46, автомобилни флуиди
- Дължина на хода 200 мм
- Температура на маслото 25 – 110 °C
- Депферна сила 25 kN
Измерва се
- Протичане
- Триене
- Налягане
- Температура на маслото
- Дължина на хода
- Скорост на пръта
- Демпферна сила
Версия за принтиране
Към началната страница