Airseal
Airseal sind aufblasbare Dichtungen, die aus Einzelprofilen vulkanisiert werden. Die Dichtung wird durch Luft, Wasser oder andere Medien aktiviert und stellt so eine wirtschaftliche Alternative zu herkömmlichen Dichtungen dar. Die große Auswahl an Profilen und Werkstoffen ermöglicht den Einsatz in den unterschiedlichsten Anwendungen, so z.B. Türen- und Schleusendichtungen, die Abdichtung von Autoklaven und Sterilisatoren, den Einsatz in der Chemieindustrie sowie Reinstraumabdichtungen in der Halbleiterindustrie u.v.m.
Anwendungsbereich
Technische Daten
| Ø Bereich | statischer Druck | Temperatur | Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 50 - 4,000 mm | 1 MPa | -50°C +220°C | - |
| 2 in – 157 in | 145 psi | -55°F +430°F | - |