Drucken Schließen

Silikonschläuche für Life Science und Prozessindustrie

Silikonschläuche für Life Science und Prozessindustrie

Silikonschläuche für Life Science und Prozessindustrie

Silikonprodukte für die medizintechnische Industrie

Trelleborg Sealing Solutions bietet ein komplettes Sortiment an Silikonprodukten für die Life Science- und Prozessindustrie die dem USP-Class VI-Standard entsprechen, an. Zu diesen Produkten zählen ultrareine Silikonschläuche in Standard- und kundenspezifischen Abmessungen, für Peristaltikpumpen und Schlauchpumpen, mit Farbstreifen, geflochten und verstärkt, platin- und peroxidvernetzt. Wiederverwendbare Anschlussstücke, extrudierte Profile und umspritzte Baugruppen gehören ebenso zum Portfolio. Diese Silikonprodukte sind für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen und für den Kontakt mit Heißdampf und aggressiven Chemikalien geeignet, wie sie bespielsweise beim Einsatz von SIP (Sterilization-in-Place) und CIP (Clean-in-Place) vorkommen. .

Anwendungen

Unsere Produkte finden vielfach Einsatz in Förderpumpen, Arzneidosierungsgeräten, Kathetern, Diagnosegeräten, Einwegfluidverteilern sowie Verschlussbauteilen, Filterdichtungen, Dialysegeräten und verfahrenstechnische Anlagen. Erhältlich sind auch im Liquid Injection Molding Verfahren (LIM) hergestellte Produkte für die Orthopädie und entsprechende Y- und T-Verbindungen an Silikon-Schlauchverteilersystemen für den Biotechnologie-Markt.

Ein vollständiges Werkstoffportfolio

Unsere Schläuche, Leitungen, Anschlussstücke und Zubehörteile sind in allen gängigen Werkstoffen erhältlich: rostfreier Stahl (304, 316 und 316 EP), Messing, Karbonstoffstahl, PTFE-ummantelt, epoxidbeschichteter Stahl, Polysulfon, Hastelloy®, PVDF, Monel™, Polypropylen, Delrin®, Silikon und reines PTFE. Unsere Schläuche und Leitungen können sowohl als Meterware als auch auf Länge geschnittene, druckgetestete Anschlussstücke geliefert werden.

Fertigung in reiner Umgebung

Wir fertigen unsere Silikonprodukte in einer kontrollierten Umgebung, die den Bedingungen der Reinraum Klasse 100.000 nach US FED STD 209E entspricht. Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Partikelzahlen werden dabei regelmäßig überwacht. Die Produktion in Hudson, Massachusetts, befolgt die strengen „Good Manufacturing Standards“, die von der U.S. Food and Drug Administration (FDA) vorgegeben sind und ist nach AS9100 und ISO 9001-2008 zertifiziert. Die Einrichtung ist außerdem bei der FDA registriert und wird regelmäßig durch Schlüsselkunden auditiert.

Silikonleitungen und -schläuche von Trelleborg Sealing Solutions:

  • PharmaSil® Hygieneschlauch

    • Operationsschläuche
    • Medizinische Schläuche
    • Schläuche für peristaltische Pumpen
    • Lebensmittel- und Getränkeschläuche, lebensmittelecht nach FDA
    • o 3A, NSF,USP-Class VI-Freigaben
    • Platinvernetzt, einlagig, Polyestergeflecht
    • Platinvernetzt, zweilagig, Polyestergeflecht
    • Platinvernetzt, vierlagig, gewebeverstärkt
    • Platinvernetzt, Polyester, Monofilament
    • Platinvernetzt, vierlagig, Gewebe & SS=stainless steel = rostfreier-Draht
    • Platinvernetzt, vierlagig, Gewebe & SS stainless steel -Draht, verstärkt, gewellt
    • Rostfreier Stahl
    • Rostfreier Stahl 304, geflochtenes, gewelltesPTFE
    • Blaues Polypropylen, geflochtenes, gewelltes PTFE
    • Überzogen mit Elastomer, Glattrohr, PTFE
    • Silikonschläuche in Premium-Qualität

      • Platinvernetzt, Einzel-Lumen, USP-Klasse VI, FDA Masterfile

  • Neutrasil® peroxidvernetzter Hygieneschlauch
  • PharmElast™ Silikonfolie
  • PharmaLim® Flüssigspritzguss-Silikonanschlussstücke
  • Silikonstopfen, -dichtungen, -stempel und kundenspezifische Baugruppen

Für weitere Informationen zu Silikonschläuchen setzen Sie sich bitte mit Ihrer lokalen Vertriebsgesellschaft in Verbindung.

Anmeldung

Downloads

Zum Öffnen klicken

SF Medical

(English) PDF 727KB

Folgen Sie uns.