Drucken Schließen

O-Ringe

O-Ringe

O-Ringe

Trelleborg Sealing Solutions bietet eine große Auswahl an O-Ringen. Kosteneffizienz ist im Gleichgewicht mit Leistung. Jede O-Ring Größe ist erhältlich (metrische Abmessungen, Abmessungen in Inch sowie Standard- und kundenspezifische Größen), einschließlich unserer Riesen - O-Ringe, die im Fleximold™ Prozess gefertigt werden.

Die große Auswahl an verschiedenen Materialien, sowohl für Standard- als auch für Spezialanwendungen, qualifiziert uns zusätzlich, praktisch alle flüssigen und gasförmigen Medien mit unseren O-Ringen abzudichten. Die beste Auswahl unserer Materialien sind EPDM, FKM, NBR, HNBR und unser eigenes FFKM Isolast®. Spezielle Produkte wie O-Ringe auf PTFE basiertem Turcon® Werkstoff sind genauso erhältlich wie Metall basierte Wills Rings® .

FEP O-Ring chem. Industrie, aggressive Medien
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active Single acting - not active Double acting - active
Isolast® Perfluorelastomer O-Ring chem. Industrie, aggressive Medien
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active Single acting - not active Double acting - not active
O-Ring allg. Anwendung
Reciprocating - active Oscillating - active Rotary - not active Helix - active Static - active Single acting - not active Double acting - active
PTFE O-Ring chem. Industrie, aggressive Medien
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active Single acting - not active Double acting - active

Suchen Sie ein bestimmtes Material?


Um den optimalen Werkstoff für Ihre Anwendungen zu finden, können Sie unsere Online-Tools benutzen:

  • Unser Tool Materialsuche findet für Sie den richtigen Werkstoff, der die für Ihre Anwendung gewünschte Eigenschaften erfüllt und den geforderten Freigaben und Standards entspricht.
  • Mit unserem Tool Abfrage zur Medienbeständigkeit können Sie den Grad der Beständigkeit von Werkstoffgruppen, die in einer breiten Spanne von Medien eingesetzt werden, überprüfen. Der Einsatz kann sowohl in Flüssigkeiten als auch in Gasen (auch für Halbleiterproduktion) sein.

Anmeldung

Kataloge

O-Ringe Metrisch

Zum Öffnen klicken

O-Ring

(Deutsch) PDF 1725KB

O-Rings & Back-up Rings metric

(English) PDF 9186KB

O型密封圈

(CN Simplified) PDF 6039KB

O-kroužky

(Czech) PDF 1224KB

Joints toriques

(Français) PDF 2327KB

O-Ringi

(Polish) PDF 10305KB

Juntas Tóricas

(Español) PDF 2457KB

O-Ringe Inch

Zum Öffnen klicken

O-Ring Inch

(English) PDF 1911KB

Folgen Sie uns.