Drucken Schließen

Mechanische Laufwerkdichtungen

Mechanische Laufwerkdichtungen

Mechanische Laufwerkdichtungen

Mechanische Laufwerkdichtungen (Mechanical Face Seals) sind speziell für Rotationseinsätze in extremen Anwendungen entwickelt worden. Die Verschleißfestigkeit ist optimiert und der Eintritt von rauen und abrasiven externen Medien wird verhindert. Mechanische Laufwerkdichtungen sind auch bekannt als Face Seals, Heavy Duty Seals, Lifetime Seals, Floating Seals, Duo Cone Seals oder Toric Seals.

Es gibt zwei verschiedene Arten von Laufwerkdichtungen:

  • Typ DO ist die gängigste Form, darin wird ein O-Ring als sekundäres Dichtelement eingesetzt
  • Typ DF enthält anstelle des O-Ringes ein Elastomer mit einem trapezförmigen Querschnitt als sekundäres Dichtelement

Beide Typen bestehen aus zwei identischen Metall-Dichtringen, die in zwei separate Gehäuse montiert sind. Die geläppten Laufflächen der Metalldichtringe werden gegeneinander verpresst und sind standardmäßig mit einem O-Ring im Gehäuse zentriert. Eine Hälfte der mechanischen Laufwerkdichtung verhält sich in der Anwendung statisch während die andere Hälfte an den Gegenlaufflächen mit dem Gehäuse rotiert.

Anwendungen


Mechanische Laufwerkdichtungen werden vor allem zur Abdichung von Lagern in Baumaschinen oder in Produktionsanlagen, die unter extrem schwierigen und verschleißintensiven Bedingungen arbeiten, eingesetzt.

Das sind:

  • Kettenfahrzuege, wie Bagger und Bulldozer
  • Fördertechnik
  • Schwerlaster
  • Achsen
  • Tunnelvortriebsmaschinen
  • Landwirtschaftlichen Maschinen
  • Abbaumaschinen

Mechanische Laufwerkdichtungen haben sich im Einsatz in Getriebegehäusen, Mischmaschinen, Rührwerken, windbetriebene Energieanlagen und anderen Anwendungen mit ähnlichen Bedingungen oder in Einsätzen, bei denen Wartungsfreiheit der Dichtungen vorausgesetzt wird, bewährt.

Für weitere Informationen zu mechanischen Laufwerkdichungen einschließlich Bauarten und Einbauanleitungen, Teile- und Artikelnummer und Informationen zu Werkstoffen, können Sie sich unseren neuen Katalog "Mechanical Face Seals" herunterladen!