Drucken Schließen

Slydring® Führungen

Slydring® Führungen

Slydring® Führungen

Slydring® ist ein von Trelleborg Sealing Solutions entwickelter Führungsring. Die Aufgabe des Slydring® ist es, den Kolben und die Kolbenstange eines Hydraulikzylinders zu führen und damit die Querkräfte zu neutralisieren. Gleichzeitig verhindert er den Kontakt von Metall auf Metall und optimiert die Leistung im Dichtungssystem.

Slydring® ist in drei verschiedenen Materialien erhältlich, die alle über eine gute Verschleißfestigkeit sowie über ausgezeichnete Reibungseigenschaften verfügen.

Turcite® ist geeignet für Einsätze mit geringer bis mittlerer Betriebszeit mit begrenzten Radialkräften, HiMod® hingegen für Einsätze mit mittleren bis hohen Betriebszeiten während Orkot® Werkstoffe bei höchsten Betriebszeiten mit hohen Radialkräften eingesetzt werden.

HiMod® Slydring® Hydraulik, allg. Anwendung, Standardzylinder, Mobilhydraulic
Reciprocating - active Oscillating - active Rotary - not active Helix - active Static - not active Single acting - not active Double acting - not active
Orkot® Slydring® Hydraulik, allg. Anwendung, Standardzylinder, Mobilhydraulik
Reciprocating - active Oscillating - active Rotary - not active Helix - active Static - not active Single acting - not active Double acting - not active
Turcite® Slydring® Hydraulik, allg. Anwendung, Standardzylinder
Reciprocating - active Oscillating - active Rotary - not active Helix - active Static - not active Single acting - not active Double acting - not active
Anmeldung

Kataloge

Slydring® Führungen Metrisch

Zum Öffnen klicken

Slydring® - Führungsringe

(Deutsch) PDF 2041KB

Slydring® - Wear Ring Metric

(English) PDF 3055KB

Vodicí kroužky Slydring®

(Czech) PDF 650KB

Slydring® - Aros de guía

(Español) PDF 2036KB

Segments

(Français) PDF 2072KB

ウェアリング

(Japanese) PDF 550KB

Pierścienie prowadzące Slydring®

(Polish) PDF 12166KB

Hydraulikdichtungen Metrisch

Zum Öffnen klicken

Hydraulik Dichtungen - linear - Gesamtkatalog

(Deutsch) PDF 9799KB

Hydraulic Seals (complete catalog)

(English) PDF 16277KB

液压密封件

(CN Simplified) PDF 17065KB

Juntas Hidráulicas

(Español) PDF 7435KB

Joints Hydrauliques - Applications linéaires

(Français) PDF 6318KB

Гидравлические уплотнения возвратно

(Russian) PDF 11854KB

Hydraulikdichtungen Inch

Zum Öffnen klicken

Hydraulic Seals Inch

(English) PDF 6364KB

Folgen Sie uns.