Turcite® Slydring®
Turcite® Slydring® stehen für Stangen- und Kolbensysteme zur Verfügung. Diese Führungsringe haben sehr gute Gleiteigenschaften und gewährleisten den Stick-slip-freien Betrieb.
Turcite® Slydring® werden in allen Bereichen der leichten und mittleren Hydraulik eingesetzt, teilweise auch in Kombination mit Orkot® Führungsringen.
Elektronischer Katalog (metric)
Technische Daten
| Ø Bereich | dynamische Belastung | Temperatur | Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 8 - 4000 mm | 15 N/mm² | -60°C +200°C | 15 m/s |
| .315˝ - 160˝ | 2180 psi | -75°F +390°F | 50 ft/s |