Drucken Schließen

Stangendichtungen

Stangendichtungen

Zurcon® L-Cup®

Die neue, einfachwirkende Stangendichtung Zurcon® L-Cup® ist sowohl eine Alternative zum herkömmlichen Nutring, als auch eine neue, hochwirksame Systemdichtung mit optimierter Dichtwirkung und erhöhter Lebensdauer. Die Hauptvorteile des Zurcon® L-Cup® sind die geringe Reibung und sehr hohe Verschleißfestigkeit. Außerdem besitzt er hohe statische und dynamische Dichtheit und ein hydrodynamisches Rückfördervermögen über den gesamten Arbeitsdruckbereich.

Elektronischer Katalog (metric)

Anwendungsbereich
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active Single acting - not active Double acting - not active

Technische Daten

Ø Bereichstatischer DruckTemperaturGeschwindigkeit
8 - 270 mm40 MPa-35°C +110°C0.5 m/s
.315˝ - 10.50˝5800 psi-30°F +230°F1.6 ft/s
Anmeldung

Kataloge

Stangendichtungen Metrisch

Zum Öffnen klicken

Stangendichtungen

(Deutsch) PDF 2277KB

Rod Seals Metric

(English) PDF 4138KB

Těsnění pístnice

(Czech) PDF 1361KB

Joints de Tige

(Français) PDF 2154KB

ロッドシール

(Japanese) PDF 1385KB

Uszczelnienia Tłoczysk

(Polish) PDF 5073KB

Juntas de vástago

(Español) PDF 2427KB

Hydraulikdichtungen Metrisch

Zum Öffnen klicken

Hydraulik Dichtungen - linear - Gesamtkatalog

(Deutsch) PDF 9799KB

Hydraulic Seals (complete catalog)

(English) PDF 16277KB

液压密封件

(CN Simplified) PDF 17065KB

Joints Hydrauliques - Applications linéaires

(Français) PDF 6318KB

Гидравлические уплотнения возвратно

(Russian) PDF 11854KB

Juntas Hidráulicas

(Español) PDF 7435KB

Hydraulikdichtungen Inch

Zum Öffnen klicken

Hydraulic Seals Inch

(English) PDF 6364KB

CAD Downloads

CAD - Service

Nur für registrierte Mitglieder Anmeldung Registrieren Sie sich jetzt

Folgen Sie uns.