Turcon® Glyd Ring® T
Der Turcon® Glyd Ring® T ist eine O-Ring vorgespannte doppeltwirkende Stangendichtung. Er ist die Weiterentwicklung des bewährten Turcon® Glyd Ring® und bietet neben der niedrigen Reibung die Vorteile der größeren zulässigen Dichtspalte und der statischen Dichtheit.
Der Turcon® Glyd Ring® T ist besonders zu empfehlen, wenn zwei Druckräume gegeneinander abgedichtet werden sollen.
Elektronischer Katalog (metric)
Elektronischer Katalog (inch)
Technische Daten
| Ø Bereich | statischer Druck | Temperatur | Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 3 - 2600 mm | 80 MPa | -45°C +200°C | 15 m/s |
| .120˝ - 102˝ | 1160 psi | -50°F +390°F | 50 ft/s |