Drucken Schließen

Lager & Buchsen

Lager & Buchsen

Lager & Buchsen

Lagerbuchsen sind so angepasst, dass sie innerhalb einer Anwendung eine eingeschränkte relative Bewegung zwischen zwei oder mehreren Teilen zulassen. Sie sind mechanische Einheiten, die andere Teile stützen und /oder Reibung reduzieren.

Polymerlager wie unsere Orkot®, Turcite® und HiMod® Produkte haben unübertroffene Vorteile gegenüber herkömmlichen Metallführungen. Sie besitzen beständige Abmessungen, eine herausragende Abriebfestigkeit sowie eine hervorragende Verschleißfestigkeit - das bescheinigt ihnen eine konkurrenzlose Leistung sowohl in trockenen Anwendungen als auch in Anwendungen mit Schmieröl.

Darüber hinaus quellen Orkot® Lagerbuchsen in Salzwasser so gut wie nie auf - das macht sie zu einem idealen Partner in der Anwendung mit Wasserkraft. Durch ihre überlegene Elastizität gegenüber Metalllagern sind sie in der Lage, Kantenbelastungen und Fluchtungsfehler selbst bei schwersten Belastungen auszugleichen.

Orkot® Marine Bearings Schiffsbau/ Off-Shore
Reciprocating - active Oscillating - active Rotary - active Helix - active Static - not active Single acting - not active Double acting - not active
Turcite®-B Slydway® allg. Maschinenbau, Werkzeugmaschinen
Reciprocating - active Oscillating - active Rotary - not active Helix - not active Static - not active Single acting - not active Double acting - not active
Anmeldung

Kataloge

Orkot® Gleitlager - Technisches Handbuch für industrielle Anwendungen

Zum Öffnen klicken

Orkot® Gleitlager - Technisches Handbuch für industrielle Anwendungen

(Deutsch) PDF 720KB

Orkot® Bearings Engineering manual

(English) PDF 800KB

Orkot® 轴承材料工业应用技术手册

(CN Simplified) PDF 1570KB

Matériaux de Guidage Orkot® Applications Industrielles - Informations techniques

(Français) PDF 828KB

Folgen Sie uns.