Bandbreite der elastomeren Standarddichtungen
Unsere Bandbreite elastomerer Standarddichtungen für hygienische Anwendungen hat sich von O-Ringen, die für gewöhnlich am meist genutzte Dichtung bis hin zu Flanschdichtungen, speziell für Rohrkupplungen, erweitert, indem unsere firmeneigene FlexiMold™ Technologie es uns erlaubt Übergroße Dichtungen beinahe grenzenlosen Diametern zu produzieren.
O-Ringe
Standard O-Ringe
Für statische und langsame, dynamische Einsätze ist der O-Ring die meist eingesetzte Dichtung. Trelleborg Sealing Solutions kann buchstäblich jede Größe liefern. Die Ringe erfüllen alle internationalen Normen, wie AS568B,DIN3771, BS 1806/ BS 4518, JIS B2401,NFT47-501, SMS 1586 und ISO 3601 - dasselbe gilt auch für Dichtungen mit kundenspezifischen Maßen. Durch unser breites Angebot an speziellen Elastomeren kann der O-Ring Werkstoff kosteneffizient auf die spezifischen Anwendungen angepasst werden.
FEP-ummantelte O-Ringe
FEP-ummantelte O-Ringe für hohe chemische Beständigkeit
FEP ummantelte-O-Ringe sind eine Alternative bei Anwendungen, bei denen eine hohe chemische Beständigkeit erforderlich ist. Sie bestehen aus einem inneren Elastomer-Ring, der von FEP nahtlos ummantelt wird. Die FEPAußenschicht verleiht, ähnlich wie PTFE, eine chemische Beständigkeit, während ein Kern aus FKM oder Silikon für Elastizität sorgt. In Übereinstimmung mit FDA 21 CFR 177.1550 und 3-AStandards werden die Ringe für statische, langsam schaltende und rotierende Einsätze genutzt.
QUAD-RING®
QUAD-RING® um eine Verdrehung in der Nut zu vermeiden
Trelleborg Sealing Solutions ist der Lieferant des originären QUAD-RING®. Es handelt sich um eine Dichtung mit vier Lippen und einem speziell entwickelten Dichtprofil. Im Gegensatz zum O-Ring verdreht der QUADRing ® nicht in der Nut, hat bessere Reibungseigenschaften und erzielt bei einigen Einsätzen eine höhere Dichtwirkung.
FlexiMold™
Übergroße Dichtungen mit FlexiMold™ – ausgezeichnete Integrität ohne Spezialwerkzeug
Mit Hilfe der geschützten Fleximold-Technologie fertigt Trelleborg Sealing Solutions hochwertige übergroße Dichtungen. Mit ihrer überlegenen Qualität im Vergleich zu geklebten Dichtungen oder extrudierter Schnur stehen sie für die vollständige visuelle und maßtechnische Integrität eines Formteils. Die Fertigung erfolgt ohne ein Spezialwerkzeug und eine flexible Werkzeugumrüstung verringert Vorlaufzeiten und Kosten. Verfügbar in einer breiten Palette von Elastomeren, wird FlexiMold™ für O-Ringe und sonstige Dichtungsprofile über 500 mm empfohlen. Sie werden gemäß den Normen ISO 3601-1, AS568 und JIS B 2401 ausgeliefert und können in jeder beliebigen Abmessung hergestellt werden.
Kantseal
Kantseal mit hoher Extrusionsbeständigkeit
Der Kantseal ist eine statische Dichtung mit einem rechteckigen Querschnitt. Er bietet eine hohe Extrusionsbeständigkeit, minimale Deformation und gute Druckverformungseigenschaften.
Flanschdichtungen
Flanschdichtungen - speziell für hygienische Rohrkupplungen in Prozessanlagen konstruiert
Trelleborg Sealing Solutions bietet eine Reihe von Standard-Flanschdichtungen an, die speziell für hygienische Rohrkupplungen in Prozessanlagen konstruiert worden sind. Flanschdichtungen aus hochwertigen Werkstoffen bieten eine hervorragende chemischen Beständigkeit, wodurch Stillstandszeiten verringert und die Produktivität durch Verlängern der Lebensdauer verbessert werden. Darüber hinaus verringern sie das Risiko einer Kontamination und das Eindringen von Bakterien, was die Reinheit des Produktes gewährleistet.
Die Bauteile sind in Zollgrößen gemäß ISO 2852 und in metrischen Größen gemäß DIN 32676 verfügbar.