Speziellle Dichtungen für erweiterte Einsatzspektren
Für viele kritische Anwendungen eignen sich kundenspezifische Zeichnungsteile. Das Sortiment an technischen Lösungen von Trelleborg Sealing Solutions ist fast unbegrenzt. So können wir die optimale Lösung für jeden Einsatz hinsichtlich Nutzen und Funktionalität bieten.
Vom einfachen Produktangebot bis hin zu komplexen Dichtsystemen
Das Produktangebot bietet alles - von der einfachen Standarddichtung über Membranen mit oder ohne Gewebeverstärkungen bis hin zu komplexen Dichtsystemen. Dichtungselemente können auch mit Gehäusewerkstoffen wie Kunststoff oder Metall verbunden werden. Dieses schafft höchste Integrität, der Montageaufwand sinkt und die Gesamtproduktionskosten werden verringert.
Maßanfertigungen für eine optimale Lösung
In Zusammenarbeit mit unseren Kunden führen wir in unseren Forschungs- und Entwicklungszentren Versuche durch, um die optimale Funktion unserer Dichtungslösungen zu garantieren. Zusätzlich können wir durch die Finite-Elemente-Methode (FEM) das Dichtverhalten in einer virtuellen Umgebung simulieren.