Produktüberblick
Unsere Produkten und Werkstoffen bieten folgendes:
- Temperaturbeständigkeit im Bereich von Tieftemperaturen bis zu 850°C (1560°F)
- Chemische Kompatibilität in nahezu allen Bereichen
- Herausragende Resistenz gegen Schmiermittel, Kraftstoffe und Kühlflüssigkeiten
- Ausgezeichnete thermische Stabilität
- Einsatzmöglichkeit in Vakuum
- Dichtungsleistung bei hohen Rotationenskräften
- Fähigkeit den ausgesetzten Medien standzuhalten
- gute mechanische Stärken
- geringer Reibungswiderstand
- geringer Langzeitdruckverformungsrest und Hysterese
- für Automotive freigegebene Materialien, Produkte and Fertigungen
Aufgrund der vielfältigen Produktauswahl von Trelleborg Sealing Solutions können die Konstrukteure Dichtungen kostengünstig und mit den passenden Anforderungen festlegen.